帶齒型皮帶滑台的線性化模組系統:緊湊型

基本/標準

ZLW-0630 - 皮帶驅動軸

Igus Product

帶齒型皮帶驅動器的線性模組 ZLW-0630 是空間有限的輕量調整和定位任務的理想解決方案。

齒帶軸 ZLW-1040

Igus Product

ZLW-1040 齒帶軸是許多定位任務的理想解決方案。 間隙高度只有 45 公釐。

ZLW-1080

Igus Product

ZLW-1080 線性單元的寬型設計與廣泛的齒帶軸產品系列相輔相成。

齒帶軸 ZLW-1660

Igus Product

ZLW-1660 線性模組採用皮帶驅動,間隙高度僅 72 mm。 行程可自由選擇(最大 3,000 mm)。

只需幾個步驟即可到達線束驅動系統

drylin® 驅動技術配置器
  • 快速、簡單的配置
  • 可選配件
  • 詳細零件清單
  • 交貨快速

drylin®技術配件 - 控制元件

drylin 線性模組化系統與滑台直線軸配件
  • 用於手動定位和位置調整的配件
  • 安裝和緊固選項
  • 用於電氣操作的步進馬達和直流馬達

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢