drylin® E 電動直線軸和帶馬達的線性滑台,組裝好備有常備庫存

24 小時
  • 驅動方式:皮帶、迴轉
  • 電動直線軸備有常備庫存
  • 快速組裝
  • 定義的行程長度
  • 基本皮帶傳動軸 ZLW, 繞軸 SAW
  • 配件:限位參考開關、連接電纜、轉接器(轉接板)-安裝板

產品服務

下載技術資料

產品目錄

索取報價

產品查詢

免費線上配置器

線上配置器

技術資料

訂單編號安裝尺寸滑塊長度行程長度馬達類型最大靜態結合力能力 [N] 最大限度靜態負載能力,徑向 [N]
DLE-SA-0001 ZLW-0630 基本型 60300NEMA17 絞線 35140
DLE-SA-0002 ZLW-1040 基本型 100500NEMA23 絞線 100400
DLE-SA-0003 ZLW-1080 基本型 1001000NEMA23XL 絞線 150600
DLE-SA-0004 SAW-0630 Tr08x1.5 60250NEMA17 絞線 100400
DLE-SA-0005 SAW-1040 Tr10x2 69500NEMA23 絞線 5002,000
DLE-SA-0006 SAW-1080 Tr12x3 100500NEMA23XL 絞線 7502,000

皮帶傳動軸安裝尺寸 0630 (DLE-SA-0001)

帶馬達直線軸
  • 感測器定位
  • 微電子和醫療技術中的識別
  • 測量與測試
  • 結構簡單
  • 近接開關透過 T 型插槽沿著截面的整個長度安裝
  • 一切均來自單一供應商,經過完全組裝和測試
帶馬達直線軸
帶馬達直線軸
  • 對於高達 10 [kg] 的徑向負載
  • 對於精度要求高達約 0,1 [mm]
  • 以速度達到最大1,5 [m/s]

皮帶傳動軸安裝尺寸 1040 (DLE-SA-0002)

帶馬達直線軸
  • 搬運和裝配技術
  • 小料號處理任務
  • 揀選放置
  • 結構簡單
  • 近接開關透過 T 型插槽沿著截面的整個長度安裝
  • 一切均來自單一供應商,經過完全組裝和測試
帶馬達直線軸
帶馬達直線軸
  • 對於高達 15 [kg] 的徑向負載
  • 對於精度要求高達約 0,1 [mm]
  • 以速度達到最大2 [m/s]

皮帶傳動軸安裝尺寸 1080 (DLE-SA-0003)

帶馬達直線軸
  • 分類系統
  • 小零件處理任務
  • 揀選放置
  • 結構簡單
  • 近接開關透過 T 型插槽沿著截面的整個長度安裝
  • 一切均來自單一供應商,經過完全組裝和測試
帶馬達直線軸
帶馬達直線軸
  • 對於高達 20 [kg] 的徑向負載
  • 對於精度要求高達約 0,1 [mm]
  • 以速度達到最大2 [m/s]

繞軸安裝尺寸 0630 (DLE-SA-0004)

帶馬達直線軸
  • 感光元件和相機設置
  • 通氣風門調節
  • 測試設備
  • 結構簡單
  • 近接開關透過 T 型插槽沿著截面的整個長度安裝
  • 一切均來自單一供應商,經過完全組裝和測試
帶馬達直線軸
帶馬達直線軸
  • 對於高達 15 [kg] 的徑向負載
  • 對於精度要求高達約 0,1 [mm]
  • 以速度達到最大0,3 [m/min]

繞軸安裝尺寸 1040 (DLE-SA-0005)

帶馬達直線軸
  • 相機調整
  • 貼標技術
  • 堆疊應用
  • 結構簡單
  • 近接開關透過 T 型插槽沿著截面的整個長度安裝
  • 一切均來自單一供應商,經過完全組裝和測試
帶馬達直線軸
帶馬達直線軸
  • 對於高達 25 [kg] 的徑向負載
  • 對於精度要求高達約 0,1 [mm]
  • 以速度達到最大0,5 [m/min]

繞軸安裝尺寸 1080 (DLE-SA-0006)

帶馬達直線軸
  • 大尺寸相機調整
  • 尺寸格式調整
  • 升降裝置
  • 結構簡單
  • 近接開關透過 T 型插槽沿著截面的整個長度安裝
  • 一切均來自單一供應商,經過完全組裝和測試
帶馬達直線軸
帶馬達直線軸
  • 對於高達 50 [kg] 的徑向負載
  • 對於精度要求高達約 0,1 [mm]
  • 以速度達到最大0,7 [m/min]

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢