igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
- 非常好的溫度和耐化學物質
- 適用於食品接觸
- 應用溫度:攝氏 -100 度至 +150 度
- 環材質: xirodur® A500
- 保持器材質:PEEK
- 滾珠材質:不鏽鋼
- 另有玻璃球
igus-icon-lieferzeitBB-6802-A500-70-ES
24
5
15
6802
公差和測量系統:
內外直徑的公差取決於大小。這些通常是約標稱尺寸為 ±0.05 mm。軸承內外環通常採用射出成型,自然呈現一定的橢圓度。因此,卡尺用於在軸承的整個寬度上測量與注入點(如果存在)成 90° 的角度。尺寸和公差的設計符合使用 H7 安裝件以及心軸 h6 時手動輕鬆壓入的要求。 建議透過circlip (心軸)和卡環(底座)進行額外的軸向固定,以防止軸向位移。

安裝建議:

1. 安裝(公差 H7)
2. 正面(滾珠可視)
3. 後側(保持器可視)
4. 正面先壓入滾珠軸承
5.安裝心軸(公差h6)帶倒角
6. 必須提供軸向安全裝置