衛生敏感的蘑菇採收系統中符合 FDA 標準的能量鏈

可靠、衛生的電線管理,定期使用 80°C 蒸氣消毒

輪廓

  • 需要: 能量鏈 TH3和 chainflex® 電纜(CF211.038CF210.UL.15.15.02),作為預組裝的readychain®完整套件提供,drylin® W 線性軸承
  • 要求:電纜導軌適用於高溼度環境,並經常使用 80 °C 蒸氣消毒。符合 FDA 規範。安裝快速簡便。延長維護週期。
  • 產業: 食品工業
  • **客戶的成功:**有了 TH3,採集系統可以自動操作,而不會在管道中發生任何事故。 這些鏈條符合 FDA 標準,可抵抗侵蝕性清潔劑和化學物質,且無腐蝕。即使在高濕度環境下,TH3 也能可靠運作。

遇到的問題(困難)

解決方案

蘑菇採收系統中的 TH3 能量鏈
蘑菇採收系統中的 TH3 能量鏈

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢