igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自2 1
應用要求: 適合中等負載的應用
外護套: PVC
耐油性: 耐油(符合DIN EN 50363-4-1 標準)
無矽
阻燃
chainflex® 耐彎曲電線電纜等級: 4.2.2.1
igus-icon-lieferzeitCF211.007
(4x0.34)C
| 往返運動* | 500萬次 | 750萬次 | 1000萬次 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 溫度, | v最大[m/s] | a最大 | 行程距離 | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | 最小彎曲半徑[係數xd] | |
| 從/至[°C] | 懸空 | 滑行 | [m/s 2 ] | [m] | |||
| +5/ +15 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||
| +15 / +60 | 5 | 3 | 30 | ≤ 10 | 10 | 11 | 12 |
| +60 / +70 | 12.5 | 13.5 | 14.5 | ||||

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net