不鏽鋼線性滑軌模組化系統SHT drylin®

堅固、耐腐蝕、耐化學性

精進技術

  • 單獨配置
  • 耐化學品
  • 堅固設計
  • 採用耐腐蝕鋼零件AISI 303 、 AISI 316及AISI 316Ti
  • 平面軸承的選擇: iglidur® J = 標準; iglidur® A180 = 符合 FDA 規範; glidur® X = 高溫

SHT-ES不銹鋼線性滑軌模組化系統的安裝尺寸

SHT-ES-08

  • 滑塊長度:65mm
  • 最大行程長度:300mm
  • 心軸直徑:8mm

SHT-ES-12

  • 滑塊長度:85mm
  • 最大行程長度:750mm
  • 心軸直徑:12mm

SHT-ES-20

  • 拖板長度:130mm
  • 最大行程長度:1,000mm
  • 心軸直徑:20mm

SHT-ES-30

  • 滑塊長度:180mm
  • 最大行程長度:1500mm
  • 心軸直徑:30mm

SHT系列的技術選項

螺桿設計

drylin 螺桿材料與螺桿設計

電力驅動系統: igus 馬達

igus 線性滑軌模組化系統的步進馬達

軸承材料

igus 平面軸承襯套

更多不銹鋼直線軸

帶有螺桿傳動的不銹鋼SHT直線軸

SHT - 衛生設計

  • 符合FDA規範
  • 用於沖洗
  • 寬間隙
帶有螺桿傳動的不銹鋼直線軸

SLW-ES - 耐腐蝕不鏽鋼版本

  • 可選平面軸承材料
  • iglidur ® A180 平面軸承符合 FDA 規範
  • 高溫 iglidur ® X 軸承,工作溫度高達 +250°C
帶馬達的引導螺桿軸

ZLW不鏽鋼直線軸

  • 扁平系統高度為 40mm
  • 行程長度可達2000mm
  • 304 SS和 316 不鏽鋼耐腐蝕

不是所有不銹鋼都是一樣的

原理:“以滑動代替滾動”

igus 不銹鋼直線軸的平面軸承材料

客戶應用範例

快速可靠的測試和測量

用於視覺檢測元件的工廠

自動定位系統中的電動驅動技術

訂單揀選單元中的驅動技術

更多應用實例

AWB

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢