drylin® SHT線性滑軌系統可免潤滑移動,同時也提供高精度且堅固的組件。帶有螺桿驅動的線性化模組系統可單獨配置不同的心軸和螺桿材料、滑塊長度和附加功能。除了手動操作外,螺桿步進馬達還可以實現直線軸的電動驅動。
好處一目了然:
✔ 可自由選擇行程長度✔ 提供高溫版本可選多滑塊系統✔ 可選配右/左相反驅動器✔可使用SHT配置器自由配置
SHT線性滑軌模組化系統因其多功能性而成為我們最受歡迎的產品之一。探索最暢銷產品的所有版本,並為您的應用選擇最佳解決方案。
SHT - 標準系列
SHT - 不銹鋼
SHT -XY - XY滑台
SHT -FF - 快轉
SHT經濟型與SHTP經濟型
SHTC - 重載型
SHT-PL“預載”
SHTC - 靈活
SHTS-快速
SHT -BB - 帶滾珠軸承
SHT ZB - 零間隙
SHTC - HYD 衛生型
SHTP - 經濟型
SHT -HTX - 高溫 +180 °C
永續發展領域的研究和開發需要創新、經濟實惠、無塵室相容的解決方案。與馬達和控制系統結合,我們的免潤滑螺桿軸可確保經濟實惠的全套解決方案。
使用該設備可以測試焊縫的品質。在 igus® 驅動技術中,drylin® SHT直線元件作為標準使用,可實現折彎模具的調整。因此,最大力可達 5,000N 的彎曲樣本是可以想像的。「Munsch Kunststoff-Schweißtechnik GmbH」依賴齒輪馬達形式的電力驅動的完整解決方案。
,
工業車輛製造商 Jungheinrich AG,為大型斯堪的納維亞乳業廠開發了一輛低平台卡車,該卡車收集可以相互插入的手推車。目的是將手推車帶到洗衣設施。這裡只使用一個叉子,而不是兩個常用的接收托盤的叉子。它由特別開發的多功能控制器控制。
無論是螺桿、齒帶還是齒條齒輪傳動:在這裡您可以找到我們的 drylin 驅動技術客戶的更多成功應用範例。
所有長線性滑塊均可與整合式滑塊夾緊系統一起訂購。當使用不具自鎖功能的dryspin®高導程螺紋時,該系統可防止意外調整併將線性滑塊固定到位。
對於線性工作台的電動轉軸驅動,igus®提供合適的步進馬達、直流馬達和 EC/BLDC 馬達。您會發現具有常見 NEMA 安裝尺寸和各種類型的馬達。
在這裡,您可以找到適合您的直線軸和自動化的各種配件料號。從控制元件到組裝配件,您將找到適合您的完整驅動系統的一切。
產品副理/低成本自動化
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net