SHT-FF 線性模組,具備快速釋放功能

快速、精確定位

  • 鋁製版本
  • 適用於快速格式調整
  • 內含自鎖式剎車器
  • 可自由選擇行程長度
  • 僅建議用於水平應用
  • 最大靜態軸向負荷 200 N(水平安裝位置)
  • 最大動態軸向負荷 50 N
線性模組與快速釋放機構

產品服務

下載目錄資料

目錄

要求報價

產品查詢

免費線上配置器

線上配置器

SHT-FF-08

SHT-FF 線性模組,具備快速釋放機構
  • 滑動長度: 65 mm
  • 最大行程長度: 300 mm
  • 軸直徑:8 mm
  • SHT-08: 最大軸向負荷:50 N(水平安裝位置)

SHT-FF-12

SHT-FF 線性模組,具備快速釋放機構
  • 滑動長度: 85 mm
  • 最大行程長度: 750 mm
  • 軸直徑:12 mm
  • SHT-12: 最大軸向負荷:200 N(水平安裝位置)

特別輕巧的線性模組,具有快速釋放功能

採用 iglidur 聚合物材質的輕型 SHTP-FF 線性模組
  • 特別輕量的設計
  • 行程長度可自由選擇
  • 僅建議用於水平應用
  • 最大靜態軸向負荷 200 N
  • 最大動態軸向負荷 50 N

技術圖紙

SHT-FF 線性模組,具備快速釋放機構
SHT-FF 線性模組,具備快速釋放機構
SHTP-FF
SHTP-FF

drylin® 線性模組,只需輕輕一按 ...

線性模組商店
  • 搭配主軸或齒帶驅動
  • 每個系統有 2 種定義的行程長度
  • 靈活的驅動拉釘,可用於手動和電動操作 隨時可安裝主軸夾具、位置指示器和手輪,以進行快速、可重複的調整
  • 無需耗費時間搜尋與組裝
  • 線上商店提供 pdf 和 CAD 檔案,可減少設計工作

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢