線性化模組系統drylin® SHT系列

靈活、多功能且堅固耐用

  • 堅固設計
  • 心軸、滾筒的各種材質
  • 提供手動附件
  • 配備馬達
  • 單獨配置

產品服務

產品目錄

下載技術資料

產品查詢

索取報價

線上配置器

免費線上配置器

SHT標準系列安裝尺寸

SHT-08/SHTC-08

  • 滑塊長度:
    • SHT:65mm
    • SHTC:35mm
  • 最大行程長度:300mm
  • 心軸直徑:8mm

SHT-12 / SHTC-12

  • 滑塊長度:
    • SHT:85mm
    • SHTC:30mm
  • 最大行程長度:750mm
  • 心軸直徑:10mm

SHT-20 / SHTC-20

  • 滑塊長度:
    • SHT:130mm
    • SHTC:36mm
  • 最大行程長度:1,000mm
  • 心軸直徑:20mm

SHT-30 / SHTC-30

  • 滑塊長度:
    • SHT :180mm
    • 高度:50mm
  • 最大行程長度:1500mm
  • 心軸直徑:30mm

線上配置選項

附自鎖裝置( SHT )

附自鎖裝置( SHT )

預緊功能

具有預緊功能 ( SHT-PL)

多重雪橇

有數個滑動件(SHTC)

dryspin®®-技術SHT

帶斜螺紋(SHTS)

滾珠軸承

滾珠軸承軸承 ( SHT -BB)

電動調節

手動和電動

SHT系列的技術選項

帶預載的線性化模組系統

drylin SHT-PL 帶預載的線性滑軌模組化系統

心軸材料

drylin 心軸材料用於線性滑軌模組化系統

螺桿材料和設計

drylin 線性滑軌模組化系統的螺紋材料

軸承材料

drylin 直線軸承襯墊線性滑軌模組化系統

其他產品和變體

不鏽鋼drylin® SHT線性滑軌模組化系統

SHT不鏽鋼線性滑軌模組化系統

  • 耐化學物質
  • 極為堅固、耐腐蝕
  • 提供符合 FDA 規範的變體
igus® drylin® SHT XY 滑台

drylin XY滑台

  • 高精度
  • 完全自潤滑
  • CNC 製造實現精確對準
igus 步進馬達

drylin E 步進馬達

  • 適用 NEMA 步進馬達
  • 其他配件(近接開關、動力電纜)
  • 完全組裝完畢

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢