變更語言 :
drylin®® - 主軸線性裝置是專為各種定位調整而開發。線性調整可透過不同尺寸的梯形螺紋或高螺旋導螺桿來實現,導螺桿可由手動或馬達驅動。最大移動速度可達 1 m/min,視螺牙及負載而定。
主軸線性單元是否適合您的應用,可使用下圖檢查。
下列梯形螺紋尺寸可安裝於 SHT 系列的主軸線性工作台:
最大值。進給速度 [m/min.]

X = 垂直安裝位置的中心負荷 [N]
Y = 進給速率 [m/min.]
最大值。主軸轉速 [rpm]

X = 垂直安裝位置的中心負荷 [N]
Y = 主軸轉速 [Upm]
最大值。驅動扭力 [Nm]

X = 垂直安裝位置的中心負荷 [N]
Y = 所需的最大值。驅動馬達。[Nm]

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net