drylin® SHTC 重型線性模組

SHTC 重載導引系統,顯示 25,000 N 重物與導引型材剖面圖。
  • 適用於高達 25,000 N 的重負荷
  • 最大行程長度達 1,500 mm
  • 自鎖式梯形螺紋
  • 2 種尺寸

SHTC 重型系列的尺寸

SHTC-40

  • 滑台長度:70 mm
  • 最大行程長度: 1500 mm
  • 軸 ø:40 mm
  • 適用負載高達 16,000 N

SHTC-50

  • 滑台長度:80 mm
  • 最大行程長度: 1500 mm
  • 軸 ø:50 mm
  • 適用負載高達 25,000 N
圓圈內有停止符號和箭頭。

自鎖

高負荷

橘色圓形上有兩個相反方向的箭頭。

配備數部馬車

其他產品和變體

金屬座中的滑動軸承與螺桿。

SHT 不銹鋼線性模組

  • 耐化學品
  • 極為堅固且無腐蝕
  • 提供符合 FDA 的版本
十字滑台,帶線性導軌與中央滑座,用於精準定位。

drylin® XY 工作台

  • 高精度
  • 100% 無潤滑
  • 由於 CNC 生產的精確對準
步進馬達,帶有方形前蓋和已連接的電纜接頭。

drylin® E 步進馬達

  • 適用的 NEMA 步進馬達
  • 附加配件(接近開關、馬達電纜)
  • 完全組裝

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢