SHTP 經濟線性模組

體積小、重量輕、價格合理

  • 結合塑膠與鋁材的輕量化結構
  • 專為快速組裝而設計
  • 注塑成型和透明陽極處理,成本效益高

產品服務

下載目錄資料

目錄

要求報價

產品查詢

免費線上配置器

線上配置器

SHT 經濟系列的尺寸

SHT econ 微型線性模組版本
  • 微型版本
  • 重量極輕
  • 螺紋M8
  • 最大行程長度:300 mm
  • 最大負載能力
    • 軸向 50 N
    • 徑向 50 N
  • 滑動長度:45 mm
drylin SHTP Econ 線性模組
  • 扁平且特別輕量的設計
  • 多滑道解決方案的理想選擇
  • 螺紋:Tr08x1.5
  • 最大行程長度:350 mm
  • 最大負載能力:
    • 軸向 100 N
    • 徑向 400 N
  • 滑動長度: 26 mm
drylin SHTP Econ 線性模組
  • 堅固的結構
  • 螺紋:Tr10x2
  • 最大行程長度:500 mm
  • 最大負載能力
    • 軸向 200 N
    • 徑向 400 N
  • 滑動長度:30 mm
drylin SHTP-01-12-AWM-FF 具快進功能的經濟型線性模組
  • 剎車通過自鎖
  • 螺紋:Tr10x2
  • 最大行程長度: 500 mm
  • 最大負載能力 負載能力:
    • 軸向 200 N
    • 徑向 400 N
  • 滑動長度:55 mm

SHTP-01-12-AWM-FF快遞

適用於導螺桿驅動的線性模組的快速釋放裝置
  • 主軸線性軸的選項
  • 僅適用於具有自鎖功能的螺紋(梯形螺紋)
  • 脫離導螺桿螺帽即可快速調整 - 主軸上的手輪可精確定位
  • 僅在水平安裝位置使用

線上設定單個 SHT 線性模組

線上配置線性模組與導向螺桿驅動器
  • 僅需幾個步驟即可客製化 SHT 主軸線性模組
  • 可選擇配置客製化驅動主軸
  • 自動建立 3D 模型
  • 以多種不同的 2D 和 3D 格式匯出線性模組
  • 以 PDF 格式提供組裝的 2D 尺寸圖紙
  • 可下載 PDF 格式的完整零件清單
drylin SHTP 軸心材料

軸心材料

導螺杆驅動器 - 高螺旋螺紋或梯形螺紋

螺紋系統

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Chuang
莊集黃 Sean Chuang

產品副理/低成本自動化

+886 905 651 652聯繫我們

出貨及諮詢