iglidur® M250 - 材料資料

最重要的規格一覽

  • 特別耐邊緣壓力
  • 特別耐衝擊和撞擊
  • 特別耐污垢和灰塵
  • 霧化性能符合 DIN 75201-B 標準
M250 材料規格

何時使用此材料?

  • 如果軸承暴露在嚴重的污垢中
    外露
  • 用於出色的減振
  • 中低速時
  • 需要機械再加工時
  • 對邊緣壓力不敏感
  • 高耐衝擊性
  • 壁厚符合 DIN 1850 標準

何時需要使用不同的材質?

允許的滑動速度

最大表面速度

m/s 旋轉擺動 線性
永久 0.80.6 2.5
短期2 1.4 5

摩擦和磨損

iglidur® M250 乾式潤滑脂、潤滑油石油
摩擦係數 µ 0.18-0.40 0.090.040.04
圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s

軸材料

圖表。 07
樞軸轉動和旋轉應用中的磨損

耐化學性

中等 抵抗力
酒精類+ 最多到 0
碳氫化合物 +
潤滑油,不含添加劑的油 +
燃料 +
稀釋酸 0 至 -
強酸 -
稀釋鹼性物質 +
強鹼 0

放射性輻射

抗紫外線

真空環境

耐化學性

抵抗力 數值
特殊過渡電阻 > 1013 Ωcm
表面電阻 > 1011 Ω

安裝公差

直徑 d1 [mm]軸 h9 [mm]iglidur® M250 D11 [mm]孔座 H7 [mm]
最多到 3 0 - 0.025 +0.020 +0.080 0 +0.010
> 3 至 6 0 - 0.030 +0.030 +0.105 0 +0.012
> 6 至 10 0 - 0.036 +0.040 +0.130 0 +0.015
> 10 至 18 0 - 0.043 +0.050 +0.160 0 +0.018
> 18 至 30 0 - 0.052 +0.065 +0.195 0 +0.021
> 30 至 50 0 - 0.062 +0.080 +0.240 0 +0.025
>50 to 80 0 - 0.074 +0.100 +0.290 0 +0.030

典型應用領域

農業機械
家具
紡織產業

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢