iglidur 材質的表面速度

iglidur_intro_2_570.gif

d1

f

β

n

允許表面速度

表面速度和磨損

表面速度和摩擦係數

表 01:iglidur 平面軸承的最大建議表面速度(時間),單位為 m/s
材質旋轉擺動線性
標準型
iglidur® G10.74
iglidur® J軸承1.51.18
iglidur® M2500.80.62.5
iglidur® W30010.74
iglidur® X1.51.15
一般用途
iglidur® K10.73
iglidur® P10.73
iglidur® GLW0.80.62.5
耐用型
iglidur® J260 10.73
iglidur® J31.51.18
iglidur® J3501.314
iglidur® L25010.72
iglidur® R0.80.63.5
iglidur® D1.51.18
iglidur® J20010.710
高溫型
iglidur® V4000.90.62
iglidur® X61.51.15.4
iglidur® Z1.51.15
iglidur® UW5000.80.62
高耐磨性
iglidur® H10.73
iglidur® H121.0 5
iglidur® H3701.2 0.84
iglidur® H20.90.62.5
與食品直接接觸型
iglidur® A1800.80.63.5
iglidur® A2000.80.6 2
iglidur® A35010.8 2.5
iglidur® A5000.60.41
iglidur® T220 0.40.31
特殊應用領域型
iglidur® F0.80.6 3
iglidur® H4 10.71
iglidur® Q 10.75
iglidur® A290 10.73
iglidur® UW0.5 0.42
iglidur® B0.70.52
iglidur® C10.72

表 02:iglidur 平面軸承的最大建議表面速度(短期),單位為 m/s

材質旋轉擺動線性
標準型
iglidur® G21.45
iglidur® J軸承3 2.110
iglidur® M25021.45
iglidur® W3002.5 1.86
iglidur® X3.52.510
一般用途
iglidur® K21.44
iglidur® P1.44
iglidur® GLW10.73
耐用型
iglidur® J26021.44
iglidur® J332.110
iglidur® J35022.38
iglidur® L2501.51.13
iglidur® R1.215
iglidur® D3 2.110
iglidur® J2001.51.115
高溫型
iglidur® V4001.3 0.93
iglidur® X63.52.510
iglidur® Z3.52.56
iglidur® UW500 1.51.13
高耐磨性
iglidur® H1.51.14
iglidur® H12.51.57
iglidur® H3701.51.15
iglidur® H210.73
與食品直接接觸型
iglidur® A1801.215
iglidur® A2001.5 1.13
iglidur® A3501.20.93
iglidur® A50010.72
iglidur® A29021.44
iglidur® T22010.72
特殊應用領域型
iglidur® F1.51.15
iglidur® H41.51.12
iglidur® Q21.46
iglidur® UW1.51.13
iglidur® B10.73
iglidur® C1.51.13

在 igus® 測試實驗室中經過實際應用測試

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Sean Hsiao
蕭正原 Sean Hsiao

協理/乾式科技軸承

+886 911 812 654聯繫我們

出貨及諮詢