變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® P
測試方法
密度
g/cm³
1,40
顏色
黃色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,3
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
0,5
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,07 - 0,19
最大壓力值 (乾)
MPa x m/s
0,4
機械規格
彎曲模量
MPa
2.500
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
70
DIN 53452
抗壓強度
MPa
50
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
50
邵氏 D 硬度
75
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+100
短期應用溫度上限
°C
+160
下層應用溫度
°C
-40
熱傳導率
[W/m x K]
0,25
ASTM C 177
熱膨脹係數 (+23°C 時)
[K-1 x 10-5]
8
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1012
DIN IEC 93
表面電阻
Ω
> 1011
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® P210滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
iglidur® M210 滑動軸承為使用者提供多用途的全方位軸承,經證明具有高於平均的使用壽命,主要用於 20MPa 中等負荷下的樞軸轉動應用。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 50 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
最大推薦表面壓力代表機械材料參數。它不能用來得出摩擦學的結論。iglidur® P210滑動軸承的抗壓強度隨著溫度的升高而降低。圖02說明了這種相關性。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
X = 負載 [MPa]
Y = 變形 [%]
圖表。03 表示 iglidur® P210 在徑向負荷下的彈性變形。在 50 MPa 的最大建議表面壓力下,室溫下的變形小於 3 %。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 1MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦係數和磨損
與耐磨性一樣,摩擦係數 μ 也隨著負載極限係數的變化而改變。 (圖表 04 和 05)。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 負荷 [MPa]
Y = 摩擦係數 μ
iglidur® P
乾燥
脂肪
油
水
摩擦係數 µ
0,08 - 0,23
0,09
0,04
0,04
表 04:與鋼材的摩擦係數
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
圖表.® iglidur® P210 在 1 MPa 徑向載荷下的旋轉運動一般顯示出非常低的磨損。只有在與 HR 碳鋼軸結合時,磨損才會顯著增加。一般而言,在相同負荷下,旋轉軸承的磨耗比旋轉軸承的磨耗高。只有在 25 MPa 的負載下,這種情況才會逆轉(圖 07)。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net