iglidur® G1,套筒軸承帶法蘭,毫米

具有雙性能的新型免上油標準

iglidur® G1,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® G1,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
來自2 1
iglidur® G1,套筒軸承帶法蘭,毫米
iglidur® G1,套筒軸承帶法蘭,毫米 drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • 產品型號: G1FM-0608-04
  • 材質: iglidur® G1
  • 表單: 選購法蘭軸承
  • 尺寸:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 4 mm
    • b2 1 mm
  • 調整尺寸
  • 製造方法: 射出成型
  • 產品使用壽命:
材料特性:
  • 在高負載下使用壽命增加兩倍。
  • 低負載時磨損降低 4 倍
  • 長期運行溫度高達 +180℃
  • 按壓至 +120°C(iglidur® G:高達 +80°C)
  • 吸濕率降低 50%
iglidur® G1 | 新的免上油標準
 
  • 超過 113 種尺寸,可以根據要求在短時間內提供其他尺寸
  • 在高負載下使用壽命增加兩倍。
  • 低負載時磨損降低 4 倍
  • 長期運行溫度高達 +180℃
  • 按壓至 +120°C(iglidur® G:高達 +80°C)
  • 吸濕率降低 50%
憑藉 iglidur® G1,我們為各種應用提供了耐磨和多用途的材料。 推薦用於中速時中高負載的應用。 即使在高達 180°C 的溫度下,iglidur® G1 也具有尺寸穩定性和耐磨性,且吸濕性極低。 這使得 iglidur® G1 適用於各種不同的應用,因此是一個性能極佳的全能材料。
 
典型應用領域
 
Fitness and sports
Machine tools
Furniture/Industrial design

Fitness and sports
 
您可以在這裡找到更多的應用:
Industry solutions
 
適用場合:
  • 經濟的全能軸承
  • 適合低到平均的表面速度
  • 軸承需要在不同軸材料上運行
  • 用於擺動和旋轉運動
不適用場合:
Use our filter options to find the suitable product
 
公差與測量系統
iglidur® 乾式科技軸承的安裝尺寸和公差與材料和壁厚有關。 對於每一種材料,其吸水率和導熱係數也很重要。 低吸水率的乾式科技軸承在設計時可以允許較小的公差。 壁厚的規則:軸承壁越厚,公差必須越大。
Testing methods
 
裝配
iglidur® 軸承為壓配軸承。 只有在壓配到具有正確公差的軸承座中後才可以調節內徑。壓配過量尺寸最大為內徑的 2%。 這樣可確保軸承的牢固壓配。還可防止軸承座中的軸向或徑向移動。
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
不確定是否合適?

諮詢

我很樂意解答您的疑問

出貨及諮詢