變更語言 :

當因機械負載過多而無法使用射出成型軸承(乾式軸承)時,纏繞式igutex纖維複合材料軸承(乾式軸承)就派上用場了。它們由兩層組成:
滑動層由帶有固體潤滑劑的長絲織物組成,這使得複合材料軸承(乾式軸承)能夠自潤滑和免維護,並賦予其特別低的摩擦係數。
igutex平面軸承、襯套的外層由非常耐磨的長絲織物製成,用於保護摩擦學優化的內層。

iglidur軸承(乾式軸承)由非常耐磨耗的合金製成,具有非常低的摩擦係數。超過有**60 多種不同的iglidur材料可供選擇,每種材料都是為特殊應用而開發的。所有產品都含有固體潤滑劑,因此無需額外的潤滑和維護**即可使用。
除聚合物外,用於重負載應用的iglidur軸承還含有纖維和填料,因此具有高耐磨性。這意味著它們可以在高強度和邊緣負載下毫無問題地使用。
得益於擁有龐大的測試結果資料庫,還可以確定各種操作條件下的產品使用壽命。
我們經驗豐富的應用專家會分析您的軸承點並與您一起開發最佳的免潤滑系統。
**•**線上請求支持
**•**可依需求安排預約
**•**可透過電話或視訊聊天提供支援


立即索取我們的重負載型軸承(乾式軸承)的免費樣品盒。包括:
✅ igutex軸承(乾式軸承)
✅ iglidur軸承(乾式軸承)
✅ 帶毛氈密封型法蘭的軸承(乾式軸承)
✅ 測試結果
✅ 應用範例

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net