變更語言 :


Ship& Yacht Engineering Ltd. 多年來專門從事複雜的造船和海洋工程項目的電纜和實施。其創辦人兼執行長 Erik Hofmann 為造船業開發從坡道到遊輪的所有產品。在與多家航運公司合作期間,他一再意識到 A 型框架以前所帶來的缺點。
因此,他開發了一種具有免維護和免潤滑旋轉運動系統的 A 型框架,其移動半徑可達 180°:即所謂的連動系統。為了保持運動系統的軸承點免潤滑,並將維護量降至最低,Hofmann 採用 iglidur® 滑動軸承。
Erik Hofmann 創新的 A 型框架乍看之下與其他框架無異,矗立在東弗里斯蘭的 Leer 港口。然而,再看第二眼時,一個關鍵的地方吸引了人們的目光:與其他液壓操作的 A 型框架不同,這款 A 型框架沒有外部油缸。這正是 Hofmann 研發的最大優勢。升降系統使用連桿系統進行傾斜。油缸和特殊的旋轉運動系統內置於 A 型架的框架中,可實現 180° 的移動半徑。

來自 Ship& Yacht Engineering Ltd. 的 A-Frame 已通過船級社的認證,視旋轉角度而定,最多可提升 20 噸的負荷。它現在正安裝在世界領先的地理數據專家 Fugro 擁有的一艘研究船上,例如用於將磁力儀降至水中,然後再升起。
為了確保旋轉運動裝置在公海和惡劣天氣條件下也能順暢運作,Hofmann 正為他的旋轉運動裝置尋找自潤滑、免維護的滑動軸承,而且必須符合成本效益。他之前使用的是青銅軸承。然而,天氣會不斷沖刷軸承點的潤滑脂,因此必須不斷注入新的潤滑脂,以防止潤滑不足和腐蝕。

透過推薦,Hofmann 遇到了來自科隆的 igus® SE & Co. KG,這是一家無潤滑高性能塑料的開發商和生產商。他們使用 igutex® TX1 製造的軸承現在用於 A 型框架的旋轉運動系統。這些軸承專為高負荷應用而開發,可將維護需求降至最低,且無需額外潤滑。
"我們的滑動軸承含有固體潤滑劑,這些潤滑劑在材料中的腔體中含有數百萬次。這意味著軸承點始終有足夠的潤滑劑。" iglidur® 重型軸承產品經理 Uwe Sund 解釋說。由於不需要額外的潤滑劑,因此不需要手動潤滑或自動潤滑系統。
點選此處查看所使用的產品
igutex® TX1滑動軸承

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net