變更語言 :

對於一家加拿大石油鑽探公司來說,e-loop 能源鏈解決方案現在可以確保將鑽桿放入地下並將其拉出的頂部驅動器始終安全可靠地獲得能源和信號供應,即使在暴風雪之後也是如此。能量鏈取代了之前使用的服務迴路。
頂部驅動:符合防爆規範的抗震電纜導軌
頂端驅動:能源鏈證明是鑽機服務環路的可靠替代品
頂端驅動:多用途塔架上安全導引電纜的能量鏈
懸臂式:重達 200kg/m 的纜線可在離岸鑽井船上安全緊密地導引
懸臂:強大而緊湊的海上鑽井平台塑料能源鏈
懸臂式:重型能量鏈條與延伸鏈節移動高纜線重量
管線搬運工:使用 E4.1 能量鏈在鑽井船上安全導引電纜
導軌:導軌內堅固的電纜引導,可安全處理管材
鑽機:風力發電場地基鑽機的海上能源鏈
鋪管:鋪管船上焊接設備的抗沼氣能量鏈
鋪管:為鋪管塔和拉伸器提供可靠的管道導引

利勃海尔 CAL 系列的重型回转起重机用于组装海上风力涡轮机的所谓安装船上。它們可吊起重達 1,500 噸的組件。創新的概念,將兩條能量鏈互相連接,使吊臂可旋轉 900°,確保能量透過回轉環傳輸。
用於鋪管船上重型起重機的緊湊型旋轉供能系統
鑽井船上立管處理起重機的完整纜索導引系統
免保養滑動軸承,用於 180° 移動半徑的 A 型架
剪式起重機的安全纜索引導

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net