新型 RTG 起重機底盤中的免潤滑、免維護重型軸承

起重機製造商 Tan Cang Gantry 安裝了無需定期維護的免潤滑軸承。

輪廓

  • 需要什麼?
    免潤滑和免維護的高負載軸承" igutex ® TX"
    滾子動力鏈 P4HD
    chainflex® 電纜
  • 需求:
    客戶正在尋找能夠支撐 RTG
  • 起重機底座中特別高負載的軸承點,以承受惡劣的環境條件並減少維護工作。 維護工作。客戶的成功 :
    高負荷軸承"TX1" 最大允許表面壓力為 200 MPa。特點: 由於內層具有最佳的滑動性能,因此摩擦優化、經久耐用且完全免潤滑和維護。客戶可以省去定期維護的麻煩,同時提高起重機操作的安全性。
底盤式 RTG 起重機

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢