變更語言 :
以最佳化的設計達到最長的使用壽命
新型重型滾子鏈滿足新一代及更新型集裝箱起重機的所有要求。
更長的距離、更高的動力、更短的負載週期、零故障:一言以蔽之,這就是船岸集裝箱起重機製造商對起重機橋能量鏈的要求。新型 P4HD.56R 能滿足這些要求,並具有最高的成本效益。
"起重機用鏈®" 更上一層樓:
我們希望每台起重機上的電子鏈系統都有 15 年的使用壽命。這是我們的發展目標,也可以在新型 P4HD 系列的規格中找到。集裝箱航運的新標準對 STS 起重機上使用的能量鏈提出了越來越高的要求。纜索承載專家 igus® 推出新一代極為耐用的異型滾子電子鏈® - P4HD.56R - 專為這些新挑戰而開發。
| 產品料號 | 內高 | 外高 | 內寬 | 外寬 | 彎曲半徑 |
|---|---|---|---|---|---|
| P4HD.56R | 56mm | 84 mm | 187 - 300 mm | 269.5 - 382.5 | 250/300/350mm |

有庫存

在 igus® e-chain(電子鏈)® 滾子的最新擴展階段中,由於在 e-chain(電子鏈)鏈節的連接中使用了免維護的摩擦聚合滑動軸承,其使用壽命再一次得到了顯著的提高。新型 P4HD 可選擇配備智慧型監控感測器。當達到定義的磨損極限時,它會向 igus® i.Cee:plus 通訊模組發出信號,用於提前計劃滾子鏈的維護。感測器整合在鏈條的標準側邊部分,不會導致可用內寬受到任何限制。
20 年來,滾子能量鏈一直是長途旅行中經得起考驗的能量供應方式。除了我們所有線性能量鏈系統獨特的成功設計外,還增加了不銹鋼滾輪,使能量鏈升級為重型應用的能量供應。由於能量鏈是滾動而非滑行,因此運行時安靜且震動小。與沒有滾輪的設計相比,磨損顯著降低,移動所需的功率也降低了 57%。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net