精進技術、降低成本。

節省採購、維護和組裝費用。這是我們的工作。

產品的好壞取決於客戶的評價。

如何避免過度工程化的白皮書

瞭解客戶需求,避免過度設計。

相同尺寸的鏈條更具成本效益

e-chain® 具有相同的內側高度和相似的穩定性。節省採購。

使用最新一代的電子鏈節省成本

穩定性更高,尺寸相同,價格節省 30%。

相似的尺寸,較低的價格

尺寸幾乎相同的電子鏈® ,價格可節省 40 %。

igus cobot 支架

使用符合成本效益的機器人元件,最多可節省 50 % 的價格。

採用抗化學物質的塑膠槽,可節省成本

使用耐酸塑料槽道取代不銹鋼,可節省 58% 的成本

chainflex 耐彎曲電纜價格檢視

不使用 PUR 和 CF130.UL.D 可節省 64.7 % 的控制電纜費用

拖鏈的「方便保養」的10個技巧

"選擇電子鏈® 時,在維護方面應該考慮什麼?"

即裝即用的預裝配電纜

即裝即用節省成本:將電纜、e-chain® 和連接器的儲存成本降至零

單件或大批量生產

使用 readychain® ,供應商和訂單的數量可減少 75% 。

使用智慧型塑膠降低成本

狀況監控與預測性維護的解決方案可節省成本

透過節能能源鏈節省成本

節省驅動電力 - 降低能源成本

透過認證的安裝服務降低成本

機器停機 - 浪費金錢

如何配置最有利的能量鏈,使其安全運作?

我們客戶的應用:

是的,塑膠能量鏈可回收再利用

拖鏈回收計畫

開始節省採購、維護及安裝費用

降低採購成本
精進技術、降低成本。
額外的節省方式

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢