使用 igus® 能源鏈和電纜提高能源效率

使用節能能源鏈和電纜,最多可減少 57% 的能源消耗

拖鏈的「方便保養」的10個技巧

"選擇電子鏈® 時,在維護方面應該考慮什麼?"

使用能源鏈節約能源

使用能源鏈和電纜提高能源效率
使用能源鏈和電纜提高能源效率

節能能源鏈

滾子能量鏈 P4

  • 驅動功率最多可減少 57
  • 長移動距離可達 800 公尺
  • 額外負載可達 30 kg/m

滾動而非滑動

滾子能量鏈
  • 驅動功率最多可減少 37
  • 移動距離超過 400 公尺
  • 額外負載可達 50 公斤/米

較小的能源鏈

E4.1 能源鏈
  • 驅動功率最多可降低 17
  • 尺寸更小、更穩定、重量更輕
  • 行走距離超過 200 公尺

節能電纜 chainflex®

CF9 控制纜線

CF9 控制纜線
  • 驅動功率最多可降低 17
  • 適用於最高負載
  • TPE 外殼

馬達電纜 CF34.UL.D

  • 驅動功率最多可降低 17
  • 適用於極高負載
  • TPE 外殼

伺服電纜 CF270.UL.D

  • 驅動功率最多可降低 17
  • 適用於中等負載
  • PUR 外殼

依賴 igus 能源鏈的好處®

拖鏈的測試實驗室
拖鏈系統的保固

您可能也有興趣

chainflex® 耐彎曲電線電纜
更多資訊
能源鏈 技術提升並降低成本

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢