滾輪拖鏈 - 滾動代替滑動

滾輪拖鏈

igus 滾輪拖鏈的優勢一覽:

  • 滾輪拖鏈安全、節省空間且維護成本低。電線電纜長度最多可縮短 50% (與懸掛式電纜系統相比)
  • 顯著降低驅動功率至低於 37% ,用於移動拖鏈
  • 行程距離 1,000 公尺以上
  • 適用於高達 10 m/s 的高速度
  • 均勻的滾動阻力,適用於有污垢的應用

推薦滾輪拖鏈系統

P4 拖鏈

P4 系統

e-chain P4.1

P4.1系統

e-chain P4HD.56R

P4HD.1R系統

e-chain E4.1R

E4.1R系統

應用領域:使用滾輪拖鏈的實例

E4.1的應用範例

滾輪拖鏈移動節距在蓋爾森基興(Gelsenkirchen)的費爾廷斯競技場 (VELTINS Arena)

在 STS 起重機上

在堆高機

輪斗挖掘機

P4HD 樣品澆口

產品使用壽命最佳化設計 - P4HD.56R 重型滾輪拖鏈

長行程距離測試

滾輪拖鏈的常見問題 (FAQ)

P4HD 樣品澆口

產品使用壽命最佳化設計 - P4HD.56R 重型滾輪拖鏈

你可能也對此有興趣:

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢