變更語言 :
E4.1 能量鏈系列的標準模組系統已擴展至包括新的滾子鏈節。這使得用戶特別容易從滑行能量鏈系統轉換到滾動能量鏈系統 - 滾子鏈節與 E4.1 系列的整個模組系統完全相容。例如,機床行業的室內線性機器人可輕鬆轉換為可承受更高動態的機器人,同時可節省高達 57% 的驅動能量。
典型的應用領域:
起重機、煤炭輸送機等,在這些領域中,額外負載不會高到需要 HD rol e-chain。
| 產品料號 | 內高 [mm] | 外高 [mm] | 內寬 [mm] | 外寬 [mm] | 彎曲半徑 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|
| E4.42R* | 42 | 64 | 68 - 400 | 94 - 462 | 115 - 300 |
| E4.56R | 56 | 84 | 87 - 400mm | 121 - 634 | 87 - 400mm |
| E4.80R* | 80 | 108 | 87 - 400mm | 137 - 650 | 150 - 500 |

有庫存***可根據要求提供***

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net