長途旅行能量鏈滑行墊

  • 能量鏈的磨損保護
  • 特別適用於有磨蝕性介質環境中的滑行應用
  • 易於操作

產品範圍

零件號滑墊適用於以下系列 零件號 固定端轉接器
GSC.E4Q.58** E4Q.58 GSC.FP.56/58.SLS**
GSC.E4.56* E4.56 GSC.FP.56/58.SLS**
GSC.E4Q.44*** E4Q.44 GSC.FP.42/44.SLS**
GSC.E4.42* E4.42 GSC.FP.42/44.SLS**
GSCE4Q.34*** E4Q.34 GSC.FP.32/34.SLS**
GSC28* GSC28 GSC.FP.32/34.SLS**
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本:

實證方形

經證實

永續循環

永續發展

滑行或滾動

用於拖鏈系統的滑墊

經測試

igus能量鏈用滑墊®
不同材料混合物的測試

比較

來自 igus 的滑鞋

滑行鞋競爭者

滑行鞋競爭者

產品範圍多樣化

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢