igus® 滾輪式拖鏈的進化

不斷改良的 igus® rol e-chain滾輪拖鏈 - 長距離移動超過 20 多年

輪式e-chain®能量傳輸保護系統的進化

1999 - 革命

輪式拖鏈使用於天車系統中

2004 - 演變

HD輪式拖鏈使用於STS 天車系統

2008 - 創新

P4輪式拖鏈系統使用於天車系統

2018 - 擴展

P4.1 輪式拖鏈系統

使用 igus® 滾輪拖鏈的專案應用

褐煤挖掘機

褐煤挖掘機

礦場中的輸送機系統

礦山的輸送系統

輸送系統

輸送系統

卸船機

卸船機

BANG 板坯處理起重機

板坯搬運起重機

附備鏈的船岸吊機

船岸起重機 ship-to-shore cranes

滾輪拖鏈的演進比較

E400R 拖鏈系列

E400R 拖鏈系列

4040RHD 拖鏈系列

4040RHD 拖鏈系列

P4 系統

P4 系統

P4.1 系統

P4.1 系統
智慧工程塑膠

堅固且智慧 - 滾輪拖鏈如何提升鹿特丹港的 STS 起重機

CFCRANE.PUR 馬達電纜

CF.CRANEPUR
  • 適用於最高電壓和輸出
  • 阻燃
  • 抗 UV、耐油

DNV-GL 和 NEK 電纜

CF DNV-GL
  • 全球獨一無二的 DNV-GL 認證
  • 符合 NEK 606 規定
  • 超過 370 種經認證的產品,適用於所有類型的線材

CF310.UL 單芯電纜

chainflex® 耐彎曲電線電纜價格比較
  • 減少安裝空間
  • 降低成本
  • 使用壽命更長

更多資訊

小冊子

更多易格斯拖鏈的相關應用

易格斯產品保固

智慧工程塑膠

智慧塑膠手冊

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢