使用者報告 堅固的塑膠能量鏈可在散裝處理中運行 550 公尺

鑲飾的替代方案:塑膠能源鏈在 -35°C、冰雪環境下可靠運行

輪廓

  • 需要什麼? E4/4 能量鏈chainflex 電纜,例如chainflex CF35 馬達電纜
  • 要求:長使用壽命,行駛距離達 550 公尺;溫度低於 -30°C、冰雪、灰塵
  • 產業: 散貨處理
  • **客戶的成功:**即使在惡劣的環境條件下,能量鏈和電纜仍能可靠運作。儘管投產後積雪超過一公尺,溫度低於 -35°C,解決方案仍能完美運作。
高鐵礦

遇到的問題(困難)

解決方案

能量傳輸保護拖鏈
高鐵礦

鐵燧石的開採與加工

諮詢

我很樂意解答您的疑問

John Huang
黃弘 John Huang

專案經理暨南區業務經理

+886 975 825 595聯繫我們

出貨及諮詢