變更語言 :
能源鏈戰勝氧化鋁生產的惡劣環境,保障能源供應
氧化鋁生產中使用的沉積岩 - 鋁土礦,在開採和隨後的儲存過程中會產生大量粉塵,尤其是對於輸送裝置的移動機件而言,是一大挑戰。這是德國主要氧化鋁生產商之一 Aluminium Oxid Stade GmbH (AOS) 決定使用 igus® 能源鏈的原因之一。他們已經為輸送裝置和堆積裝置可靠地供應能源、數據和媒體達數年之久。
"更少的維護、更高的可用性、在一個系統中運行所有不同纜線和軟管的能力、電子張力/推力監控......所有這些優點讓我們完全信服 igus® 。我會一而再、再而三地使用 igus® 能量鏈!"
Dipl.-Ing. Fabian Wilhelm,AOS Stade 專案經理

在先前的專案中,AOS 倉庫的迴圈手推車上 140 公尺的行程已安裝了能量鏈系統。
igus® 提供了工程設計和電子鏈系統® 及其所有組件,包括定制的控制台下部結構。在 Stade 的現場,igus® 安裝服務部進行了完整的安裝。其員工將數百公尺長的能源供應裝置安裝在堆放裝置現有的軌枕上。整個鋼結構的安裝工程按計劃分兩段進行,總共只花了 12 個工作天。驗收、移交給 AOS 以及聯合試運行均在協定日期進行,自此之後,能源鏈的運行一直沒有出現任何問題或異常。
"igus® 技術銷售顧問 Markus Böhm 強調:「我們非常重視在最後期限前完成可靠的工作,尤其是在建築工地上有多個工種並行工作時," 。"igus公司的技術銷售顧問Markus Böhm強調:"公司內部開發的軟件為我們的產品量身定制,這為我們能夠精確規劃並以固定價格提供系統安裝創造了條件。 事實上,我們也同意這些服務的個別保證,從客戶的角度來看,增加了整個系統的安全性和可用性" 。
AOS 授予 igus® 能源鏈系統(包括安裝)的另一個原因是進一步的內部參考:igus® 安裝服務人員之前已在 AOS 倉庫的環形滑車上安裝了電子鏈系統® ,行程 140 公尺。這裡也使用了電子推拉力監控系統。
最後,AOS 依賴 igus® 的另外兩套能量鏈系統,它們在一個共同的槽中反向行走 218 米。它們為兩台起重機提供電力,這兩台起重機負責運送鋁土礦,並將提取的氧化鋁再次運走。來自chainflex® CFCRANE系列的中壓馬達電纜和來自 chainflex® CFLG 系列的光纖電纜也在此佈線。

我們的新手冊讓您一目了然
主題概述:

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net