E4Q 拖鏈

高剛性拖鏈,兩側均可開啟

E4Q.34

E4Q.34系列

立即購買 E4Q.34
E4Q.44

E4Q.44系列

立即購買 E4Q.44
E4Q.58

E4Q.58系列

立即購買 E4Q.58
E4Q.82

E4Q.82系列

立即購買 E4Q.82

拖鏈橫桿跳目安裝,可由兩側開啟

H4Q.34拖鏈

H4Q.34系列

立即購買 H4Q.34
H4Q.44拖鏈

H4Q.44系列

立即購買 H4Q.44
H4Q.58拖鏈

H4Q.58系列

立即購買 H4Q.58
H4Q.82拖鏈

H4Q.82系列

立即購買 H4Q.82

研究類型:聰明的模組化設計的E4Q

  • 大型管線
  • 模組化的擴展式橫桿可擴展內高,便於置入大型管線,靈活性高
  • 節省安裝時間:安裝簡單、快速、免開啟工具
  • 維修更換時,可獨立開啟擴展式橫桿,快速更換管線
精進技術三角形

精進技術

降低成本三角形

降低成本

經驗證方形

經證實

永續發展圓圈

永續發展

訂購免費樣品

igus ® E4Q 拖鏈

想要訂購包含智慧型EC.W感測器的樣品嗎?

igus ® E4Q 拖鏈,附智慧型EC.W感測器

新的通用內部分隔板

  1. XXX = 寬度(毫米)
    *備有**:常備庫存 / 請洽易格斯
適用於以下系列產品代碼 通用型中板產品代碼 通用型側板產品代碼 通用型內部分隔板產品代碼 水平分隔板,鎖固式 1)
E4Q.34 / H4Q.34**34.2134.2234.23S428.XXX
E4Q.44 / H4Q.44**44.2144.2244.23S428.XXX
E4Q.58/H4Q.58*58.2158.2258.23S428.XXX
E4Q.82 / H4Q.82*82.2182.2282.23S428.XXX

實現理想

E4Q e-chain®應用於工具機

使用即裝即用的E4Q e-chain®作為Samag工具機中的供能係統

DMG MORI DMF 200|8 五軸銑床中的E4Q

E4Q可安全、低震動地運行於DMG MORI的DMF 200|8 銑床

E4Q系列的主要特徵

能量傳輸保護拖鏈E4Q/R4Q系統

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Gorden Lai
賴家政 Gorden Lai

協理/能量傳輸保護拖鏈

+886 921 683 107聯繫我們

出貨及諮詢