現在就使用 chainflex® 電纜和價格檢查,讓您的技術提升& 降低成本

  • 控制電纜 CF880,彎曲半徑 12.5 x d,PVC 外護套:極具成本效益的解決方案
  • 控制電纜 CF5,較小的彎曲半徑 6.8 x d,具有 PVC 外護套和耐油性:更大的技術優勢導致每米價格略高
  • 耐油/耐生物油控制電纜 CF98 電纜,TPE 外護套,彎曲半徑僅為 4 x d:最大的技術優勢,最優惠的價格

直接由製造商進行價格檢查與保固:精選 1,350 種電纜,提供 4 年保固。

步驟 1:

步驟 2:

接收優惠

▲ 技術升級

測試報告 控制電纜

控制電纜 CF9.UL ...

測試報告 乙太網路線

乙太網路線 CFBUS.045 ...

伺服電纜測試報告

伺服電纜 CF21.UL ...

測試報告 馬達電纜

馬達電纜 CF38 ...

測試報告 測量系統電纜

測量系統電纜 CF11.D ...

測試報告 光纖電纜

光纖電纜 CFLG.2LB ...

▼ 成本下降

節省控制電纜

節省 64.7% 的控制電纜 ...

數據電纜

節省 32.7% 的數據線 ...

匯流排電纜

節省 62.1% 的匯流排電纜 ...

節省馬達電纜費用

馬達電纜可節省 29.9% ...

節省伺服電纜費用

伺服電纜可節省 50.7% ...

節省測量系統電纜的費用

測量系統電纜可節省 39.4% ...

∎ 證明

範例 1:以具成本效益的 PVC 安全地取代 PUR

價格查詢線上研討會

範例 2:正確定義乙太網路纜線的資料量

CF 價格檢查資料量

範例 3:將大型馬達電纜變成緊湊型單芯電纜

CF 價格檢查資料量
使用 chainflex 的 viastore 系統

維世多系統有限公司

概覽

還有更多成功案例

永續性

正確選擇電纜,可大幅降低生命週期成本

在 chainflex® 電纜提供當地支援 - 全球各地

igus 全球

保證承諾

回收計劃

服務

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Vincent Chiang
江明政 Vincent Chiang

協理/耐彎曲電線電纜 & 預裝配電纜

+886 911 284 889聯繫我們

出貨及諮詢