變更語言 :
異型押出
GS 800 於 2001 年加入 Alzmetall 加工中心產品系列。GS 800 一經推出即大獲成功,並因其眾多的創新設計特色於 2002 年榮獲德國聯邦創新獎。2005 年,GS 1000 接踵而至,在兩方面進行了擴展。首先,A 軸的加工空間擴大至 1,070 mm;其次,兩個旋轉軸可選擇採用力矩技術的直接驅動或傳統伺服驅動。這兩個版本都深受全球使用者的歡迎,並成為 Alzmetall 的暢銷產品。
2006 年 9 月,GS 系列向下延伸。GS 650 是專為要求傳統框架結構無法達到的精度與性能的使用者所開發。它於 2006 年秋季在斯圖加特的 AMB 首次展出。該機型設計為真正的龍門系統,與 GS 800 和 GS 1000 不同的是,GS 650 只提供 A 軸和 C 軸,並配備高動態、免維護的扭力驅動器。 高精度 (Tp=0.007) 與高加工速度是單件與批量生產、工具與模具製造以及一般機械工程的理想選擇。
除了 5 軸同時加工的機型外,還有固定工作台的 3 軸機型,以及可選擇配備對軸承的第 4 軸機型。
與自動化生產系統的整合可透過線性機器人解決方案來實現 - 機器可從上方完全吊起 - 也可搭配托盤更換器或鉸接式機器人從前端上料,例如搭配零點夾持系統。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net