變更語言 :
CNC (Computerised Numerical Control,電腦數控) 工具機已經成為材料工業加工中不可或缺的設備。在工業加工中使用電腦技術不僅能提高加工工件時的精度,從而提高製造品質,還能顯著提高生產效率。CNC 支援的機器如今已廣泛應用於各種領域。我們的拖鏈、直線導向裝置和平面軸承系統都用於此精選的 CNC 銑床、鑽床、磨床、車床、切割機、拋光機和折床。
金屬加工時通常會出現惡劣的環境條件。金屬砂粒,也會堵塞機器潤滑的油料號,影響電線電纜導向或線性滑軌系統等元件。封閉式拖鏈或封閉式拖鏈通常用於保護內部電線電纜,以盡量減少機器運行中的中斷和故障。
在工具機的進一步發展中,設計師正在尋找方法,以調和日益強大的系統,並努力尋找節省空間的解決方案。這不僅使整個系統的尺寸更小,還能在運行期間節省可觀的能源成本。在此背景下,拖鏈,例如,必須允許在高行程速度和加速度下有非常小的彎曲半徑。
在開發工具機時,我們特別著重於解決方案的高可用性。其目的是減少停機時間,從而使客戶能夠盡可能經濟地操作機器。高品質的系統通常必須能夠應付一週七天三班制的作業而不會有任何問題。在以下的應用範例中,客戶專注於拖鏈、直線導向裝置或平面軸承(乾式軸承),以確保其能在高且持續的運動壓力下可靠運作。
如今,現代化的工具機從組裝到試運轉可能需要數個月的時間。然而,為了在更早的階段確保持續運轉,高度複雜的系統最好能在短短幾個星期後就能投入運轉。精密的模組化產品、專業的建議和供應商基礎的縮小,能夠在以下應用中實現這一目標。

Trima Triebeser Maschinenbau GmbH 為一台木工機安裝了e-chain® 拖鏈附擴展式橫桿,用於 300mm 厚的吸軟管。其目的在於實現長行程的電線電纜-友善且堅固導向。
查看應用實例
親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net