變更語言 :
在有限的安裝空間內,實現超過一米的垂直行程和270°的旋轉範圍是可能的。傳統的能量鏈懸吊安裝方式無法實現,因此選擇了底部有固定點的電子鏈® 。電子鏈® 可在兩側移動,並通過偏轉滑輪進行導引和持續張緊。
Höfler Maschinenbau GmbH(現為 Klingelnberg AG)是一家歷史悠久的公司,總部位於巴登符騰堡州的 Ettlingen,專門製造磨齒機和銑齒機。對於其中一台磨齒機,由於結構上的環境條件,必須為客戶找到能源供應的特殊解決方案。在非常有限的安裝空間內,必須實現 1320 mm 的垂直行程和 270° (-180° 至 +90°)的磨削頭旋轉範圍。在有限的安裝空間內,無法安裝傳統的懸吊式能量鏈。
為了滿足要求,igus® 的能量鏈系統被選作底部固定點。可在兩側移動的鏈條被導引至一個可擺動的偏轉滑輪上,該滑輪通過齒帶與配重連接。這可確保鏈條始終保持繃緊狀態。與此同時,由於經驗豐富,我們決定串聯安裝能量鏈。目前,igus® 能源供應器已在此使用多年,沒有出現任何問題。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net