變更語言 :
每年數百萬次的工作週期,最高精度達到微米範圍,並可達到五年免維護:Häcker Automation GmbH 開發並製造符合最高要求的微型組裝機器。這家總部位於 Schwarzhausen 的公司在合作公司和元件方面也不放過任何機會。如今,igus® 的電纜和能源鏈被用於能源和數據供應。
"電纜必須以最佳方式導入鏈條中 - 尤其是當鏈條緊密組合時。必須考慮到彎曲半徑以及內部分離和有效的應力消除。電纜在鏈條中不能有任何移動,但也不能固定:這需要許多詳細的工程設計,igus® 為我們提供了極佳的支援。"
Jens Beyer,Häcker Automation GmbH 技術人員
設計電纜載體
保證電纜載具系統長期使用壽命的不僅僅是鏈條本身。 纜架系統的長期使用壽命。igus® 和 Häcker 共同完成了這方面的詳細工作。Jens Beyer:"纜線必須在鏈條中以最佳方式導引 - 尤其是在鏈條緊密包覆的情況下。必須考慮到彎曲半徑、內部分隔以及有效的應力消除。電纜在鏈條中不能有任何移動,但也不能固定:這需要大量詳細的工程設計,igus® 為我們提供了極佳的支援。" 取得成功:即使是最小開卷範圍只有 50 mm 的能量鏈系統,例如用於定量行程的運動系統,也能達到 Häcker 所要求的超長使用壽命。這也是很難能可貴的,因為電纜和供能系統會因為高速運轉而承受很大的應力。但是,igus® 為 Häcker 進行的設計工作保證了長時間的高可用性。 此外,還針對特殊需求開發了令人信服的解決方案 - 例如,igus® 在實驗室進行測試後,能夠為 Häcker 的能量鏈系統提供截面為 1.5 mm2
的能量鏈相容 PE 電纜。詳細的 工作包括與能量鏈系統結構整合的鏈條固定,以及電纜的選擇。由於對使用壽命有很高的要求,因此必須只安裝經過測試的組件。這適用於能量鏈以及電纜,這些電纜 以現成 的 形式從 igus®® 供應: 這樣,施瓦茨豪森的組裝人員就不必進行組裝工作,可以直接連接包括插頭連接在內的整套電纜。這可節省時間,而這在 Häcker 是最重要的:一台機器的組裝預計只需要十天的時間。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net