變更語言 :
此 CNC 機器主要研磨聚苯乙烯。這會產生大量的小顆粒,這些小顆粒會因其靜電荷而黏附在機器的所有零件上。由於製造商在 X、Y 和 Z 軸上使用了 igus® 的免潤滑、自清潔 drylin® 線性引導系統,因此維護工作已成過去式。此外,由於系統具有優異的滑動特性,銑床在 X 軸和 Y 軸上的速度最高可達 50,000 mm/min。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net