變更語言 :
Alzmetall 的 GS 系列加工中心具有高動態和高精度的特點;主要用於批量生產、工具和模具製造、原型製造以及航空工業中要求苛刻的加工任務。Alzmetall 已為主軸的能源供應找到經濟且技術上令人信服的解決方案:由 igus 提供客製化、可即時安裝的能源鏈系統。
也是維修與改裝的理想選擇
鏈條配置指定了兩種變體:一種用於 GS 650 的標準版本,第二種用於功率更大的 30,000 min-1 主軸,配有額外的冷卻軟管。igus 將這些在科隆組裝的變體及時交付至 Altenmarkt"" 。當然,如果需要,也可以將額外的電纜集成到鏈中。這甚至可以追溯完成:Alzmetall 設計師也信服的一個論點是,如果需要額外的軸或最小數量的潤滑,可以簡單地改裝能量鏈。在這種情況下,您只需扣合各個鏈節,並將電纜插入提供的通道中即可。
在 Alzmetall 的生產大廳中,readychain 能量鏈是很難錯過的:完全組裝好的鏈條和動力包,包括配電箱,所佔的儲存空間幾乎不超過一個歐元貨盤。 若要尋找 Alzmetall 使用的其他 igus 產品,您必須非常仔細地走過 Altenmarkt 的組裝區 - 您會發現它們:由高性能聚合物製成的 iglidur滑動軸承,具有"內建" 潤滑功能,用於刀庫的刀架。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net