變更語言 :
無論是彎曲簡單或複雜的工件 - 使用 TRUMPF 的 TruBend 機器,都能以最高的精度快速、安全地彎曲各種工件。對於大型和重型工件,彎曲輔助裝置可支援加工過程。為了確保這個輔助裝置的安全能量供應,TRUMPF 採用了 igus® 的 R4.1L 系列能量管。
"我個人在通快工作了 25 年,不記得有多久沒有使用 igus® 鏈條了。"
Volkmar Schmidt,通快機械奧地利分公司技術採購經理
果斷:安全產品與快速服務的完美結合
在應用彎曲輔助器時,機械負荷相當微不足道,因為彎曲輔助器的手動移動動態不大。"" Volkmar Schmidt 強調:"然而,鏈條的內部分離對我們來說更加重要,這樣才能在各自的腔室中安全鋪設所有電纜。"Volkmar Schmidt 強調:"這就是專家現場建議發揮作用的地方,這在 igus® 上效果非常好。對於較小的任務,我們有時會在線上自行設計鏈條。然而,對於較複雜的事情或原型,個人聯繫對我們來說是很重要的,這樣我們可以確保我們是在正確的軌道上。"
在 TRUMPF,igus® 的能量鏈幾乎不在軸承上 - 通常,公司會在生產前一到兩天下訂單,然後從科隆總部直接運送適當長度的鏈條。對通快來說,能夠在這裡獲得良好的服務是非常重要的。"Volkmar Schmidt 解釋說:「我個人已在通快工作了 25 年,我不記得我們有多久沒有使用 igus® 的鏈條," 。 因此,這是未來 25 年繼續合作的良好基礎。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net