變更語言 :
只需一次夾持操作即可完成車削、鑽孔和銑削:這是 DBF 630 加工中心的主要特點。此外,還有 5 到 6 µm 的精確度 - 所有這些特性不僅對機床製造商提出了最高要求,同時也對零件供應商提出了最高要求。此外,高品質的機器需要在可控制的時間和成本框架內完成組裝。預組裝的能源供應系統在此發揮作用。它們可確保所需的潛在加工成本節約。
"使用中的加工中心的可用性要求非常高。它通常在生產模式下每天 24 小時運行。所有使用的部件都必須相應地耐用。我們的高品質機床需要高品質的產品。"
Stefan Nethövel,Dörries Scharmann Technologie GmbH 材料管理/物流主管
系統合作在望
"我們在大約 7 個月的時間內開發並建造了 DBF 630 加工中心。我們很早就決定了個別供應商。而 igus® 從一開始就在那裡。在我看來,有許多支持預組裝能源供應系統的論據。" Stefan Nethövel 總結道。
在選擇供應商的時候,DST 非常重視品質和合作關係。在參與新機器的開發過程中,他們已經能夠在 DBF 630 的原型製造過程中展示他們的能力。"透過該加工中心,我們向客戶展示了我們的效率,並為他們提供了高水平的製程和未來保障。我們的供應商必須能夠滿足這一技術要求,隨時調整自己的製程以適應不斷變化的需求。我們不僅啟動了許多開發,也期望能隨時參與系統夥伴的專業技術。在與 igus® 的合作中,我們在這台加工中心的開發過程中獲得了這方面的良好經驗," Stefan Nethövel 回顧合作時總結道。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net