使用 readychain 可減少 80% 的工作時間

預先組裝的能量鏈節省了此機床系列的空間和重量。

輪廓

  • 需要: E4.1L 型能量鏈E4/light 型能量鏈,兩者均設計為預組裝的 readychain®chainflex® 電纜
  • **需求:**由於機器佔地僅 7 平方公尺,因此鏈條還必須適合較小的安裝空間。此外,還必須快速組裝。
  • **產業:**機床製造
  • **客戶的成功:**預先組裝的鏈條為客戶節省了 80% 的安裝時間。 第一台配備 readychain® 的機器已經運作超過 18 個月,每天 24 小時,每週 6 天,沒有發生任何問題。
機床 UGrind 800 DD

遇到的問題(困難)

解決方案

UGrind 800 S(標準配置)的核心是多功能磨頭,它可以實現外徑、內徑和端面磨削,外徑、內徑和端面車削以及測量。

igus® 電纜和能量鏈在 Z 軸上預先裝配了連接器,以確保多功能頭的能量和媒體供應可靠。

x 軸還包含 E14 系列的現成能量鏈。透過使用現成的能量鏈,DVS Universal Grinding GmbH 節省了 80% 的工作時間。

諮詢

我很樂意解答您的疑問

Profile
台灣易格斯有限公司 igus® Taiwan Company Ltd+886 4 2358 1000聯繫我們

出貨及諮詢