變更語言 :
統
滑輪導軌在線性致動器中通常具有機械和經濟缺點。例如,它們的剛性非常低。它們容易受到高扭矩負載,並且僅允許有限的加速度。此外,維護工作通常耗時且昂貴。帶有塑膠元件的導向系統可以終止這些問題,並為用戶提供許多其他優勢。
所有 igus 導向系統特別具有簡單的設計、耐用性和緊湊的結構,這是整個 " LCB " 的設計重點。由於滑動墊和纖薄的流道板,以及靠近負載的寬導向底座,導致移動死質較低。速度最高可達 8m/s,並且可以無限制加速。最後但並非最不重要的是,致動器具有高度耐化學物質和腐蝕性。然而,導向系統的最重要優點也許是它們的成本效益。
這一方面是由於優惠的購買價格,另一方面是由於最低的操作成本,因為 drylin 即使在惡劣的環境中也免保養。由於不需要潤滑,導向不會吸引污垢,也不會使整體系統受洩漏的油脂或油污染。昂貴的機器停機時間已成為過去。也不需要額外的防護或雨刷,從而減少要組裝的零件數量,進一步降低成本。林德曼:" 使用我們的滑輪導向系統,至少需要預先組裝、組裝和調整十二個滑輪;使用導向系統,只需要四個滑軌。單獨組裝導向系統的工作時間估計減少了 10%。" 當滑動表面達到磨損限制後,用戶可以在幾分鐘內輕鬆更改滑動表面。根據 Lindemann 的說法,即使是氣動和伺服氣動解決方案也可以有利的方式更換,因此在任何點的改善定位性也是決定性的:" 具有線性滑軌系統的致動器甚至可以優於某些線性馬達的設計,當精度不像振盪運動過程中降低能源消耗那麼重要。這是因為移動死重量顯著較低。
"

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net