變更語言 :
埃马克高性能车削中心采用 igus® 的单芯电缆。
埃马克 VMC 系列的立式车削中心也可作为"五轴机床" ,可加工复杂的几何形状。例如,它們可用於加工重型部件中的斜孔和曲面。這對主軸的電源供應是一項挑戰。埃马克依靠来自 igus 的 chainflex® 方案的单芯电缆® 。
"如果馬達電纜發生故障需要更換,由於設計非常緊湊,這意味著一天的停機時間。這就是為什麼高品質和有彈性的主軸電纜是一個重要的設計特點。"
Markus Pannicke,埃马克莱比锡电缆和导体首席工程师
憑藉超過 25 年的實踐經驗以及在科隆 3,800 平方米測試實驗室中進行的無數測試,igus® 已經成為市場上唯一一家為其chainflex® 電纜系列提供 36 個月或高達 4000 萬次雙衝程保修超過五年的製造商。線上使用壽命計算機也可用於確定超出保固期的 chainflex® 電纜的預期使用壽命。在埃马克的案例中,使用CF270.UL.D 主轴电缆的解决方案意味着高度节省安装空间,同时降低成本。由於 igus® 提供了全面且有彈性的保證,埃马克不會有任何風險。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net