變更語言 :


UL 認證:chainflex® 獲得全球知名測試機構的最高認可
我們問心無愧地為我們的電纜提供 4 年品質保證,因為憑藉我們 3,800 m² 測試實驗室超過 30 年的經驗和 700 項平行測試,我們可以對電纜的使用壽命做出可靠的預測。
igus® 現在是第一家在 chainflex®- 電纜上驗證這項承諾的德國公司。在精心設計的認證程序中,美國"Underwriters Laboratories" 確認了**"igus** ® 4 年 chainflex® 纜線保證和以每年 20 億次測試週期為基礎的使用壽命計算器"的準確性。這使得這家位於科隆的公司成為歐洲第一家由測試機構確認廣告聲明真實性的公司。 未來,全球任何地方的 chainflex® 電纜出廠時,都不會再貼上 UL 行銷標籤,其獨特編號為 B129699,即 igus® 。
在產品組合中超過 1350 種現貨電纜中,共有 1044 種已獲得經典的 UL 認證。這是在美國順利調試系統的先決條件。因此,出口到美國的系統將會順利運作。現在,UL 認證和 UL 行銷標籤的結合,加倍確保了出口的順利:
更多資訊:

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net