變更語言 :
在 Sparkasse 大樓中,有 11 層樓和地下室區域由一組電梯提供服務。並非所有樓層都可供顧客使用。這由門禁控制系統進行控制。所需的匯流排訊號透過特殊的電纜傳輸,由於其設計,可長期承受自由懸吊應用所造成的高拉伸應變。
"" Krauß 回憶道:「我們的聯絡人建議我們使用一種非常堅固的總線電纜,用於工業環境中長時間的懸空傳輸。但當時它仍處於測試階段。儘管如此,我們還是決定使用它。我們從未後悔過這個決定。""
"" igus 產品經理 Andreas Muckes 解釋說:「我們使用各種不同的材料和製程,製造幾乎適用於所有應用的電纜。根據不同的設計,我們可以製造長達 500 公尺的電纜。各種不同的纜線都在公司自己的實驗室中進行測試,特別是長距離和短距離的動態性能。半徑和扭力也扮演著重要的角色。我們始終專注於為高要求的運動提供正確的電纜概念。每年有超過 20 億次的測試週期用於研究與開發。® ""
實驗室的測試證明,特殊纜線在拉力測試中的表現比相應的 DIN VDE 0298 所要求的標準高出約 15,000%。當以 2,919N 的拉力拉扯時,纜線不會斷裂,資料傳輸仍能保持永久。系統中的電纜長 74 公尺。
由於本身重量的關係,一般的匯流排電纜是不允許使用的,因為由於沒有支撐元件,只能承受 15 N/mm² 的負載。總而言之,事實顯示自由懸掛電纜的長度可以超過 1 公里,而不會顯示任何性能損失。"對我們來說,這意味著理論上我們可以大幅延長建築物的長度," 。為了安全起見並測量數據,最初在電梯系統中安裝了一條額外的電纜。電梯的運行頻率非常高。系統投入使用近六個月後,升降機已經運行了 56,970 次。 兩年後,在沒有任何故障記錄的情況下,其使用量將超過 160,000 次。"" igus 銷售顧問 Eugen Kowalczyk 肯定地表示,肯定不會達到認證上限 - 更有可能是安裝新的升降機控制系統。chainflex® 工業應用電纜專為極小的彎曲半徑、高循環次數、速度和加速度以及嚴苛的環境條件而設計。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net