變更語言 :
在全球範圍內,物料處理的重要性與日俱增。Viastore Systems 等系統供應商規劃並實現自動化倉儲系統 - 從小型部件到托盤和穿梭倉庫 - 包括倉儲和檢索機 (SRM)。這些系統必須快速、靈活地運作,以便能夠對不斷變化的訂單週期和數量做出反應。用戶還需要故障安全系統,以避免意外停機。Viastore 依賴 igus® 的彈性 chainflex® 電纜為其倉儲和檢索機提供能源和資料。
"我們需要知道 chainflex® 電纜的預期使用壽命有多長,以便能夠可靠地規劃更換週期。在任何情況下都不能發生計劃外的系統停機。因此,我們希望能夠為客戶提供有關 SRM 中安裝的所有組件的使用壽命的資訊。"
Viastore 設計副經理 Friedbert Dannenhauer 談 igus 線上使用壽命計算的相關性®
使用壽命計算使維護更有計劃性
igus® 為 chainflex® 電纜提供三年保固。該公司之所以能夠提供這樣的保障,是因為它在真實條件下對所有電纜進行了測試。測試結果會輸入資料庫,用於計算產品的預期使用壽命,使用者也可以在 igus® 首頁自行計算,節省時間。使用壽命計算器的基礎是 igus® 資料庫,該資料庫經過數十載的成長,其中儲存了測試實驗室數以千計的測試結果,以及數十年來在 chainflex® 電纜開發和製造過程中累積的經驗。在此基礎上,線上工具可計算 chainflex® 電纜的預期使用壽命。Viastore Systems 設計主管 Otto Funk 強調這一點的重要性:"我們需要知道 chainflex® 電纜的預期使用壽命有多長,才能可靠地規劃更換週期。 在任何情況下都不能發生計劃外的系統停機。" Viastore Systems 的副設計經理 Friedbert Dannenhauer 說。igus® 還開發了許多其他線上工具,讓系統整合商更容易選擇、配置和訂購正確的產品。這些附加服務有助於節省時間和降低成本。這也得到 Viastore 負責人的讚賞。Friedbert Dannenhauer 和 Otto Funk 不僅對 igus® 的 chainflex® 電纜感到滿意,也對服務感到滿意。"igus® 的建議以及整個專案過程中的合作真的非常好。" ,Friedbert Dannenhauer 總結道。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net