E2.1 系列的拖鏈® ®特點是產品使用壽命長,運行特別安靜,易於填充和組裝。佳的能量傳輸保護拖鍊或能量管,以實現安全可靠的電線電纜導向- 也可以作為由鏈條、電線電纜和接頭組成的系統。
內高 hi : 21mm內寬 Bi: 50 - 68mm彎曲半徑 R: 35 - 180mm無支撐長度: ≤ 1.75m
內高 hi: 26mm內寬 Bi: 25 - 125mm彎曲半徑 R: 48 - 250mm無支撐長度: ≤ 2.25m
內高 hi: 38mm內寬 Bi: 50 - 175mm彎曲半徑 R: 63 - 250mm無支撐長度: ≤ 2.75m
內高 hi: 48mm內寬 Bi: 50 - 250mm彎曲半徑 R: 75 - 300mm無支撐長度: ≤ 3.00m
內高 hi: 21mm內寬 Bi: 50 - 68mm彎曲半徑 R: 35 - 180mm無支撐長度: ≤ 1.75m
內高 hi: 21mm內寬 Bi: 25 - 68mm彎曲半徑 R: 35 - 180mm無支撐長度: ≤ 1.75m
配件
固定座、阻尼夾、橫桿
只是在城市裡停放一輛昂貴的電動自行車嗎?許多業主發現這太棘手了。法國公司 Seraap 正在為他們建造一種新型車庫,其中許多自行車可以在相對較小的空間內的架子上並排或疊放存放。控制單元的能源和資料電纜牢固地安裝在 E2.48 系列 (E2.48.100.200) 的e-chain®中。
您是否對 E2.1 系列感興趣,但想將其握在手中做出最終決定並獲得最佳印象?那麼歡迎您向我們訂購免費的 E2.1 套筒。
協理/能量傳輸保護拖鏈
親自拜訪:週一至週五 8:30 - 17:30線上:週一至週五 8:30 - 17:30 (可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net