變更語言 :
能量鏈系統 E2.1 的特點是使用壽命長、運轉特別安靜、充填和安裝容易。能量鏈能夠適應機器的要求,而不是相反。有了新的配件,我們可以讓您在節省成本的同時,進一步提高機器和系統的品質。

應變釋放的更多選項
全新的模組化連接元件概念,採用三段式結構,其中兩個外連接件由纏繞板穩固。

握持力增加一倍
E2.26 和 E2.38 系列的新型橫桿,握持力大幅提升。易於插入電纜和軟管。特別適用於引導液壓軟管。
| 產品料號 | 內高 [mm] | 外高 [mm] | 內寬 [mm] | 外寬 [mm] | 彎曲半徑 [mm] | 節距 [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E2.26.089F.R.0 | 26 | 35 | 89 | 106 | 048 - 250 | 46 |
| E2.38.100F.R.0 | 38 | 50 | 100 | 117 | 063 - 250 | 56 |
| E2.38.125F.R.0 | 38 | 50 | 125 | 142 | 063 - 250 | 56 |

簡單經濟的靜音導引
減少無支撐應用中的拋棄噪音。阻尼器夾也可以加裝到現有的應用中。
| 產品料號 | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] |
|---|---|---|---|---|
| SE2i.48.01 | 33 | 24.8 | 28.2 | 7.6 |

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net