igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
igus-icon-lupe
來自5 1
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
內部高度 [Hi]
21.2 mm
最大限度電線電纜直徑
18 mm

開放原則
不可打開
內寬 [Bi]
125 mm
彎曲半徑 [R]
35 mm
應用
igus-icon-check懸空應用
滑行應用
垂直懸掛
能量傳輸保護拖鏈
igus-icon-lieferzeitE2C.21.125.035.012535