聯絡窗口
台灣易格斯有限公司

40850

台中市南屯區

工業24路35號5樓

+886-4-2358-1000
+886-4-2358-1100

iglidur® 耐磨片,V400,mm

  • 極其耐磨
  • 良好的介質耐受性
  • 長期運行溫度可高達 +200°C
  • 可按需求切割尺寸
  • 可選背膠或無背膠

不確定是否適合?

產品描述
iglidur® 耐磨片 V400
 
igus® 耐磨片是為各種摩擦表面和形狀而設計的,可改善工具機內及任何機構的運動。其厚度僅為 0.5 - 1 毫米(包括背膠 +0.15 毫米),空間要求非常低。輕鬆使用剪刀即可,還可選擇耐磨片的背膠,其使用方法及位置近乎無限制。
iglidur® 耐磨片還有含背膠的型號,可實現更快速的安裝及使用。
iglidur® V400 耐磨片不僅具有高耐磨性,還具有高介質抗性和耐溫性。測試證明,它的耐磨性比用於工具機的特種產品提高多達 10 倍的壽命。
認證和標準
符合RoHS標準<br>符合2011/65/EU(RoHS 2)標準
技術資料
下載

其他解決方案

諮詢

Photo
林政霖 Jason Lin

igus® Taiwan Company Ltd.

寫電子郵件

出貨及諮詢

親自拜訪:

週一至週五 8:30 am - 5:30 pm.

Online:

24h