變更語言 :
材料表
一般規格
單位
iglidur® D
測試方法
密度
g/cm³
1,40
顏色
綠色
最大值 在 23°C/50% 室內濕度下的吸濕性。
重量百分比
0,3
DIN 53495
最大總吸濕量
重量百分比
1,1
滑動摩擦係數,動態,對鋼材
µ
0,08 - 0,26
最大壓力值 (乾)
MPa x m/s
0,27
機械規格
彎曲模量
MPa
2.000
DIN 53457
20°C 時的抗彎強度
MPa
72
DIN 53452
抗壓強度
MPa
70
最大建議表面壓力 (20°C)
MPa
23
邵氏 D 硬度
78
DIN 53505
物理及熱規格
最高長期使用溫度
°C
+90
短期應用溫度上限
°C
+110
下層應用溫度
°C
-50
熱傳導率
W/m x K
0,25
ASTM C 177
熱膨脹係數(23°C 時)
K-1 x 10-5
11
DIN 53752
電氣規格
體積電阻率
Ωcm
> 1014
標準 IEC 93
表面電阻
Ω
> 1014
DIN 53482
表 01:材料資料

圖表.01: iglidur® D滑動軸承的允許pv值,軸壁厚度為1 mm,在+20 °C下,安裝在鋼制軸承座中,對鋼制軸承進行乾燥運轉。
X = 表面速度 [m/s]
Y = 負載 [MPa]
當開發 iglidur® D 作為滑動軸承材料時,極低的價格是最重要的要求。此外,在乾燥運轉時,尤其是高速運轉時,必須達到低摩擦係數。含矽材料在乾燥運轉時也能達到極低的摩擦值,且運轉時基本不會產生粘滑現象。

圖表.02:最大建議表面壓力與溫度的函數關係 (+20 °C 時為 23 MPa)
X = 溫度 [°C]
Y = 負載 [MPa]
機械規格
最大建議表面壓力是機械材料參數。它不能用來得出摩擦學的結論。iglidur® D滑動軸承的抗壓強度隨溫度升高而降低。圖.02 說明了這種關係。

圖 03:在壓力和溫度下的變形
X = 負載 [MPa]
Y = 變形 [%]
iglidur® D 軸承主要針對低徑向負荷而開發。圖表 03 顯示 iglidur® D 軸承在徑向負荷下的彈性變形。在 23 MPa 的最大建議表面壓力下,變形約為 3%。塑性變形可忽略至此值。然而,這也取決於衝擊的持續時間。

圖 04:摩擦係數作為表面速度的函數,p = 0.75MPa
X = 表面速度 [m/s]
Y = 摩擦係數 μ
摩擦和磨損
摩擦係數的下降方式與承載負荷的耐磨性相同。摩擦係數在 Ra 介於 0.4 和 0.6 μm 之間時達到最佳值。

圖 05:摩擦係數作為壓力的函數,v = 0.01m/s
X = 摩擦係數 μ
Y = 負荷 [MPa]
iglidur® D
乾燥
脂肪
油
水
摩擦係數 µ
0,08 - 0,26
0,09
0,04
0,04
表 04:與鋼材的摩擦係數
(Ra = 1 µm, 50 HRC)

圖。06: 磨損,不同軸材料的旋轉應用,p = 1 MPa, v = 0.3 m/s
X = 軸材料
Y = 磨損 [μm/km]
A = 鋁,硬陽極處理
B = 易切削鋼
C = Cf53
D = Cf53,鍍硬鉻
E = HR 碳鋼
F = 304 SS
G = 高級鋼
軸材料
圖06和圖07顯示了不同軸材料的測試結果,這些材料是使用iglidur® D滑動軸承進行的。
如果您想要的軸材質不在此清單中,請與我們聯絡。

親自拜訪:
週一至週五 8:30 - 17:30
線上:
週一至週五 8:30 - 17:30
(可搜尋LINE官方ID-->@igustw)
Online:
24h
若無人在線,可留下您的問題跟聯絡資訊,我們會盡快與您聯繫。
您也可以直接發信到我們共用信箱tw-info@igus.net